Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400
Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400

    Sicherheitskarusselltür ASSA ABLOY RD400

    Die ASSA ABLOY RD400 Einweg- und ASSA ABLOY RD400 Zweiweg-Karusselltüren bieten vollautomatische Zugangskontrolle für den Innen- und Außenbereich. Sie vereinen alle wesentlichen Vorteile von Karusselltürsystemen – wie barrierefreien und zugfreien Zugang, Geräuschreduzierung und Energieeffizienz – und bieten ein Maß an Kontrolle, das herkömmliche Türen nicht bieten können. Darüber hinaus sind beide Karusselltüren mit allen Arten von Zutrittskontrollsystemen kompatibel. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen Vertreter in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
    Spezifikation
    • Produktbeschreibung: Automatische 3-Kammer Karusselldrehtür ASSA ABLOY RD400 1800 - 3600mm

       

      Abmessungen:

      Trommelaußendurchmesser: 1888 - 3688mm

      Trommelinnendurchmesser: 1800 -3600mm

      Gesamthöhe: 2400 mm


      Einbauort:

      Montageuntergrund, bitte auswählen:Mauerwerk / BetonBodenring, auf Rohbodenmontage zwingend erforderlichPfosten-Riegel / Fenster, Hersteller:

       

      Oberflächen, bitte auswählen:RAL (nach Wahl):Eloxal: E6/EV1

      Edelstahl beplankt

       

      Verfügbare Glasfarben:

      Bronzefarben getönt

      Blau getönt

      Grau getönt

      Grün getönt

       

      Trommeloptionen Frame, bitte wählen:

      Mittelsprosse, 60mm Ansichtsbreite, Höhe über OKFF (Standard 862mm Mitte Sprosse)

      Mittelsprosse mit Füllpaneel unten, Kundenspezifische Höhe der Mittelsprosse, Paneel in Türfarbe

      Komplett mit Paneel aus Aluminiumblech und Polystyrolfüllung statt Glas in Türfarbe

       

      Flügeloptionen, bitte wählen:

      Frame mit Drehachse:

      Mittelsprosse, 60mm Ansichtsbreite, Höhe über OKFF (Standard 862mm Mitte Sprosse)

      Mittelsprosse mit Füllpaneel unten, Kundenspezifische Höhe der Mittelsprosse, Paneel in

      Türfarbe

      Option Mittelsprosse als Attrappe aufgeklebt

       

      Türblätter Slim mit Drehachse 3-flügelig, Aluminium-Türprofilsystem 15 x 20 mm, Drehachse schwarz lackiert

      Option Türblätter Slim ohne Drehachse 3-flügelig, Aluminium-Türprofilsystem 15 x 20 mm, (keine Panikfunktion möglich).

       

      Elektromechanische Break-Out-Funktion der Türblätter

      Wird durch Not- Auf Betätigung oder Brandmeldesystem sowie bei Stromausfall ausgelöst. Nicht möglich bei Türblättern Modell Slim ohne Drehachse!

       

      Nachtverschlusstüren Frame

      Manuelles Öffnen und Schließen. Türen werden mechanisch in der Offen-Position gehalten, Einlaufpfosten im Lieferumfang enthalten, Standard Attika 200 mm. Mittelsprosse, Füllpaneele sowie vollverkleidete Version erhältlich, Klares Verbundglas (8,8 mm)

       

      Automatischer Schiebetürantrieb für Nachtverschlusstüren

      Beinhaltet: Batterieeinheit EUE, Positionsschalter PSO-5R, Elektromechanische Verriegelung, Impulsgeber und Anwesenheitssensor im Durchgangsbereich sind im Lieferumfang enthalten

       

      Nachtverschlusstüren Slim

      Manuelles Öffnen und Schließen. Türen werden mechanisch in der Offen-Position gehalten, Einlaufpfosten im Lieferumfang enthalten, Standard Attika 200 mm, Klares Verbundglas (8,8 mm)

       

      Für Nachtverschlusstür

      Hakenschwenkriegel-schloss-System durchschließend Euro Profil Zylinderschloss 26,5x30 mm im Lieferumfang enthalten, Montage in 1150 mm Höhe über dem Boden

       

      Attikaerhöhung

      Aus gebogenen Aluminiumpaneelen gefertigt, gleiche Oberflächenbehandlung wie die Trommel, Maximale Höhe 1250 mm.

       

      Option lichte Durchgangshöhe für Frame & Slim

      Maximale Höhe 2600 mm, bei Slim max. 2400 mm, Minimale Höhe 2000 mm

       

      Zutrittskontrollfunktion

      Für Flügel Frame Slim mit Drehachse Slim ohne Drehachse

      Erhältlich in Größen zwischen 1,8 und 2,4 m.

      Standarddurchgangshöhe 2,2 m Standardhöhe Attika 340 mm. Selbstblockierendes Getriebe, Hängsensor, Kontaktmatte, Programmschalter für Türen mit Zutrittskontrolle

       

      Drucktaster für Behinderte

      Edelstahl-Drucktaster mit Behinderten-Symbol zur Reduzierung der Drehgeschwindigkeit auf 1,5 U/min.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevolving_RD400
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 42 33.13
    • Format2014TitelSecurity Revolving Door Entrances
    • OmniClassNummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClassTitelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit