Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression
Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Speedgate ASSA ABLOY SG Expression

    Wir verwandeln ein sonst übliches Element zur Fußgängerkontrolle in ein Designelement, das in jedem Gebäude ein Statement setzt. Die ASSA ABLOY SG Expression ist eine neue Linie modernster Speedgates, die sich vollständig an Ihre individuellen Gestaltungswünsche anpassen lassen. Dieses Speedgate beeindruckt mit seinen eleganten, abgerundeten Details, flexiblen Konstruktionsoptionen und vielfältigen Farboptionen. Die SG Expression wurde entwickelt, um einen kontrollierten Personendurchgang mit hohem Personendurchsatz so effizient und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Dank einer breiten Palette an Zugangsberechtigungen, einschließlich der Kompatibilität mit modernsten Identifikationstechnologien, sorgt die SG Expression für einen intelligenten und sicheren Durchgang, den Ihre Nutzer zu schätzen wissen. Mit dem schlanken, modularen Design unserer Speedgates möchten wir Sie gezielt ansprechen. Das nennen wir „Moving by Design“: eine neue Art, Zutrittskontrolle zu erleben.
    Spezifikation
      • Three cabinet design options: Open, Boxed and Center Glass.
      • Seamless integration of access control system technologies and biometrics.
      • LED bands for intuitive user guidance.
      • Sensors for maximum safety and security.
      • Passage width 600 mm to 1100 mm.
      • Energy efficient and sustainable performance.
      • Available in all RAL colors allowing multiple combinations.
      • Accessible for wheelchair users and people with strollers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedgate-sg-expression
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby ASSA ABLOY
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003122
    • ETIM-NameDoor security lock
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door