Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Eingangstür mit Wandleser

Unique ref.: ES1-AC-ML-DC-DE01
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Türlösung für 1-flügelige Aluminium oder Stahltüren mit SCALA solo Wandleser. SCALA solo als ideale Zutrittskontrolle für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für kleinere Objekte in Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung.

Ausgestattet ist diese Türlösung zudem mit einem ProFix-Elektrotüröffner und einem Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene.
  • Fallenriegelschloss, OneSystem Standard Objektschloss nach EN 12209
  • Elektro-Türöffner mit Schließblech, ProFix® (EPD-ASA-20150092-IBA1-EN)
  • Schutzbeschlag–Wechselgarnitur Langschildausführung, EN 1906, EN 179, DIN 18273
  • Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Zutrittskontrolle SCALA, Mini-Controller und Wandleser
  • Netzteil
Typische Einsatzbereiche: Schule, Universität, Hotel, Krankenhaus, Gesundheitswesen, Stadion, Multi Arena, Einkaufszentrum, Bank, Industrie, Büro, Geschäftshaus, Kongresszentrum, Mehrfamilienhaus, Museum, Galerie

Mehr Informationen unter: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.