Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Notausgangstür mit Fluchttürüberwachung

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
Eine ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Notausgangs-Türlösung. EXITalarm ist eine Alarmsicherung für Notausgänge, welche die Betätigung des Dückers überwacht. Sie zeigt die Betätigung des Türdrückers an einer Rettungswegtür optisch sowie akustisch an.

Diese Lösung ist zudem mit einem OneSystem Panik-Einsteckschloss, sowie einem Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbarer Gleitschiene ausgestattet. Der Türschließer sorgt für ein selbstständiges Schließen der Tür mit anschließender automatischer Verriegelung durch das Panik-Sicherheitsschloss.
  • Panik-Sicherheitsschloss, selbstverriegelnd, OneSystem, EN 179 und EN 1125
  • Schutzbeschlag–Wechselgarnitur Langschildausführung, EN 1906, EN 179, DIN 18273
  • Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs
Typische Einsatzbereiche: Schule, Universität, Stadion, Multi Arena, Einkaufszentrum, Geschäftshaus, Kongresszentrum

Mehr Informationen unter: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject®