Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Aussentür mit Panikstange und Fluchttürsteuerterminal

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE10
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Türlösung geeignet für 1-flügelige Aluminium oder Stahltüren im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen. Der Türzustand (Tür „auf“ oder Tür „zu“) wird über den Türkontakt überwacht und über die Schlüsselschalter, außen und innen, lässt sich die Tür berechtigt freigeben. Bei unbefugter Öffnung der Tür wird Alarm ausgelöst.

Diese Lösung ist zudem mit einem OneSystem Panik-Einsteckschloss, sowie einem Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und höhenverstellbarer Gleitschiene ausgestattet. Der Türschließer sorgt für ein selbstständiges Schließen der Tür mit anschließender automatischer Verriegelung durch das Panik-Sicherheitsschloss.
  • Panik-Sicherheitsschloss, selbstverriegelnd, OneSystem, EN 179 und EN 1125
  • Schutzbeschlag Knauf-Halbgarnitur, OneSystem, DIN EN 1906 und DIN 18273
  • Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Panikgriffstange, OneSystem, EN 1125, EN 1634, EN 15804
  • Kompakt-Türüberwachung
  • Kontaktschloss
  • Reedkontakt
Typische Einsatzbereiche: Schule, Universität, Hotel, Krankenhaus, Gesundheitswesen, Stadion, Multi Arena, Einkaufszentrum, Bank, Industrie, Büro, Geschäftshaus, Kongresszentrum, Museum, Galerie

Mehr Informationen unter: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.