Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Kindergarten-Sicherheitstürlösung

Unique ref.: ES1-PE-ML-DC-DE03
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
Mit der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Fluchttürverriegelung speziell für Kindergärten ist die Tür im Grundzustand geschlossen und verriegelt. Auf der Außenseite ist ein Schalter montiert, der nur in bestimmten Zeiträumen, aktiviert ist. Damit im Ernstfall auch die Kinder ohne Hilfe Erwachsener nach draußen kommen, wird ein Türterminal mit Nottaste angebracht.

MEDIATOR® - Das selbstverriegelnde Fluchttürschloss mit elektrischem Türöffner ist für Fluchtwege zugelassen. Ausgestattet ist diese Türlösung zudem mit einem Sicherheitstürschließer mit Cam-Motion® Technologie und integriertem Fluchttüröffner.
  • Panikschloss MEDIATOR, selbstverriegelnd mechanisch nach DIN EN 179 & 1125
  • Lineartüröffner MEDIATOR, motorbetrieben
  • Schutzbeschlag–Wechselgarnitur Langschildausführung, DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Sicherheitstürschließer, Bandgegenseite, DIN EN 1154, EltVTR
  • Fluchttürsteuerterminal nach EltVTR
  • Freigabetaster Außen
  • Freigabetaster Innen
  • Digital-Zeitschaltuhr
  • Netzteil
Typische Einsatzbereiche: Erziehung, Kindergarten, Vorschule, Schule, Gesundheitswesen

Mehr Informationen unter: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.