Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Außentür mit Fluchttürsteuerterminal

Unique ref.: ES1-PE-ML-ET-HS-DC-DE04
Marke: ASSA ABLOY DE
Produkt Familie: Exterior Door Solutions
Produkt Gruppe: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Publishing Datum: 2016-10-27
Versionsnummer: 1
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (4)
Zur Sicherung der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Türlösung in Fluchtrichtung wird diese durch eine Mehrfachverriegelung mit mechanischer Funktion in Kombination mit einem elektrischen Verriegelungselement zugehalten. Über die Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten werden. Dabei wird ein Alarm ausgelöst.

Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in Fluchtrichtung erfolgt durch den im Fluchttürsteuerterminal integrierten Schlüsselschalter. Auf gleiche Weise lässt sich auch Dauerfreigabe, Wiederverriegelung und Alarmquittierung durchführen.
  • Panik-Sicherheitsmehrfachverriegelung, EN 179, EN 1125
  • Schutzbeschlag–Drückergarnitur Langschildausführung, DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, DIN EN 115 , (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Fluchttürsteuerterminal nach EltVTR
  • Freigabetaster Außen
  • Fluchttüröffner mit Schließblech, (EPD-ASA-20150095-IBA1-EN)
  • Schlüsselschalter Außen
  • E/A-Erweiterung mit TS-Bus-Schnittstelle
Typische Einsatzbereiche: Schule, Universität, Hotel, Krankenhaus, Gesundheitswesen, Stadion, Multi Arena, Einkaufszentrum, Bank, Industrie, Büro, Geschäftshaus, Kongresszentrum, Mehrfamilienhaus, Museum, Galerie

Mehr Informationen unter: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Türen Komplettelemente
IFC Klassifikation: Door
Uniclass 1.4 Code: L411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: PR-59-23
Uniclass 2.0 Beschreibung: Doorsets
NBS Reference Code: 59-23
NBS Reference Beschreibung: Doorsets
OmniClass-Nummer: 23-17 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Doors
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Germany

BIMobject®