Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500 Series Fire Doors

500 Series Fire Doors

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ASTA AMERICA 500 SERIES ROLLING FIRE DOOR wurde für den Einsatz an Öffnungen entwickelt und hergestellt, an denen eine Brandschutztür erforderlich ist. Die rollende Brandschutztür der Serie 500 wird mit flachen Lamellen der Stärke 3 Zoll, 22, 20 oder 18 Gauge geliefert. Diese Brandschutztür wird an Stahl-, Beton- und Mauerwerksblöcken (gefüllt oder hohl) montiert und ist in Größen bis zu einer Breite von 30 Fuß und einer Höhe von 24 Fuß erhältlich (nicht mehr als 600 Quadratfuß). Die 500-Serie wird nach den höchsten Standards gefertigt und bietet platzsparende Designs mit benutzerfreundlicher Bedienung. Das ausfallsichere Betriebssystem wird durch Schmelzsicherungen, Rauchmelder aktiviert oder kann über eines unserer Auslösegeräte mit einer zentralen Alarmanlage verdrahtet werden.

Spezifikation
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    Endlocks: Each end of alternate slats to be fitted with malleable cast iron endlocks.

    Bottom Bar: Structural steel two-piece angle bottom bar (back to back) with weather seal.

    Springs: Oil tempered, grease packed helical torsion springs designed to cycle 25,000 times.

    Bracket Plates: Brackets (head plates) are fabricated from 1/4” minimum thickness steel plates.

    Auto Reset: Easy and fast Fire Door drop test for both chain hoist operation and electric motor.

    Powder Coat Black at Factory: Guides, bottom bars, and headplates.

    OPTIONS

    • Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, 3 hour, and 4 hour (18-gauge only).
    • Automatic Closing Devices: XP, XPBB, AFCB
    • Detection and Activation Devices : Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Strobe, and Heat Detector can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
    • Optional Mounting: Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
    • Vision Panels: 5” wide x 3/4” high available on U. L. Rating 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
    • Flame Baffle and Jamb Seal: Helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer500-Series-Fire-Doors
  • ProduktfamilieRolling Steel Doors
  • ProduktgruppeDoors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameRolling doors
  • UNSPSCCode30171503
  • Klassifizierung08 33 00
  • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit