Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
550 Series Fire Rated Counter Shutters

550 Series Fire Rated Counter Shutters

Google-Übersetzung,

ASTA AMERICA 550 SERIES ROLLING FIRE SHUTTER wird mit UL-Feuerschutzbewertungen hergestellt und ist eine kostengünstige Möglichkeit, Eigentum im Brandfall zu schützen und gleichzeitig die Gebäudesicherheit für die Bewohner zu erhöhen. Die 550-Serie wird nach den höchsten Standards hergestellt und zeichnet sich durch platzsparendes Design und benutzerfreundliche Bedienung aus. Das ausfallsichere Betriebssystem wird durch Schmelzlote, Rauchmelder aktiviert oder kann durch eines unserer Auslösegeräte mit einer zentralen Alarmanlage verdrahtet werden. Der rollende Brandschutzrollladen der Serie 550 ist die perfekte Wahl für Apotheken, Cafeterias, Konzessionsbereiche, Ticketschalter, Schwestern-/Krankenhausschalter und viele weitere Anwendungen, bei denen eine Brandschutzwand vorhanden ist.

Spezifikation
  • FOUR FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Stainless Steel / 22-gauge, # 4 finish

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • 22-gauge flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel endlocks
    • Enclosed hood
    • U.L. approved
    • Fusible links
    • Bottom weather seal
    • 2-Year limited warranty

    OPTIONS

    • Fire rating: Available in 3/4 hour and 1-1/2 hour.
    • Sizes: Up to 12’- 0” wide x 8’- 0” high.
    • Operation: Push-up and hand crank available on all sizes.
    • Locking: Slide lock is standard.
    • Weather Seal: U.L. rated jamb brush seal and flame baffle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer550-Series-Fire-Rated-Counter-Shutters
  • ProduktfamilieRolling Steel Doors
  • ProduktgruppeShutters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameRolling doors
  • UNSPSCCode30171503
  • Klassifizierung08 33 00
  • Format2014TitelCoiling Doors and Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit