Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTX Changing Table
CTX Changing Table
CTX Changing Table
CTX Changing Table
CTX Changing Table
CTX Changing Table
    Archiviert

    CTX Changing Table

    The CTX is the ultimate wall mounted changing table combining many practical and aesthetic features to allow the complex needs of daily care giving to be conducted in a comfortable and relaxed manner. The height of the bed can be easily adjusted up or down via the handset to minimise carer strain, and to optimise manoeuvrability of residents. The handset also controls the integrated lighting which gives a calm and relaxed environment for transferring and changing. Tilting head rests also offer enhanced comfort. The total effect aims to minimise the stress sometimes involved with personal care situations. The CTX changing table is designed to withstand high usage in wet and humid environments with the inclusion of stainless steel parts, a durable and comfortable moulded polyurethane bed with drain holes and an integrated water collection tray, making them a suitable addition to wetrooms and ensuites. The innovative CTX can be floor or wall mounted and stows neatly when not in use to maximise room space, held in place with twin gas struts. It features battery back-up for safe lowering in the event of a power failure.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCTXCT
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeChanging Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1430
    • Breite (mm)845
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChanging benches
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit