Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90º REDUCING TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

90º REDUCING TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

Google-Übersetzung,

BESCHREIBUNG:

- 90°-REDUZIERUNGS-T-STÜCK PVC-U-LÖSUNGSMITTELBUCHSE
- Material: PVC-U
- Weiblicher Lösungsmittelsockel
- Metrische Reihe


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Temperaturbereich: 10°C bis 60°C für Dauerbetrieb.
- Dichte: 1,4g/cm3
- Abriebfeste. Gute mechanische Festigkeit.
- Ungiftig und geschmacksneutral. Geeignet für Lebensmittel und Getränke.
- Beständig gegen viele anorganische Chemikalien.
- Beständig gegen die meisten Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.
- Verbindung durch Kaltschweißen, mechanische Gummiringverbindungen oder Gewinde.
- Nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe (Einzelheiten siehe Tabelle zur chemischen Beständigkeit).



Spezifikation
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer90_REDUCING_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePVC-U
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit