Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5" avec ombrière

    Wählen Sie Prisme, einen unserer vielen Stadtgärten. Die Kombination aus Stahl und Holz ist die ideale Möglichkeit, Inseln der Kühle zu schaffen.

    Spezifikation
    • Materialien und Oberflächen :
      Stahlgestell, 3 mm dick, mit Korrosionsschutz behandelt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben nach Wahl.
      Sitzfläche und Rückenlehne aus exotischen Holzlamellen
      Peripherer Wasserspeicher mit Füllsystem, Wasserstandsanzeige, Kapillarnetz
      Transpalettierbares System
      Befestigung :

      Zum Aufstellen auf dem Boden
      Optionen :

      Ablage (Fordern Sie ein Angebot an!)
      Beschattung (durch Segel oder Edelstahlnetzstruktur für Kletterpflanzen)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010027
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)905
    • Breite (mm)3750
    • Tiefe (mm)1850
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel