Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konsole – GAÏA
Konsole – GAÏA
Konsole – GAÏA
Konsole – GAÏA
Konsole – GAÏA
Konsole – GAÏA
    ATECH SAS

    Konsole – GAÏA

    Entdecken Sie die Konsole GAÏA, ein Produkt, das einen Blumenkasten und ein Insektenhotel integriert, um die Begrünung und die Entwicklung der Biodiversität zu fördern.

    Spezifikation
    • Materialien & Oberfläche:
      Struktur aus Stahl 3mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer beliebigen RAL-oder AkzoNobel-Farben
      Einsatz aus rohem Robinienholz
      Insektenhotel wird gefüllt geliefert
      Befestigung:

      To be placed on the ground
      Option:

      Vogelfänger auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010031
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)4250
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit