Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Art Tembe Sitzbank
Art Tembe Sitzbank
Art Tembe Sitzbank
Art Tembe Sitzbank
    ATECH SAS

    Art Tembe Sitzbank

    Inspiriert von der Tembe-Kunst in Guyana ist diese Sitzbank einzigartig!

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Verarbeitung:
      Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Befestigung:
      Struktur mit 2 Löchern versehen Ø 12 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerart-tembe-backless-bench
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeArt Tembe Kollektion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)488
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)104
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit