Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Art Tembe Stadtzaun
Art Tembe Stadtzaun
Art Tembe Stadtzaun
Art Tembe Stadtzaun
    ATECH SAS

    Art Tembe Stadtzaun

    Wählen Sie das Strankschranke Art Tembe-Stadtzaun für einen grünen öffentlichen Raum. Inspiriert von der Tembe-Kunst in Guyana ist dieser Stadtzaun einzigartig!

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Aus lackiertem Stahl Dick 3 mm Korrosionsschutzbehandlung und Pulverbeschichtung in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Befestigung:
      Befestigung durch Einbetonieren sind zwei Betonblöcke von 500 x 500 mm vorzusehen
      Befestigung auf eine Platine, Pfosten mit 4 Löchern Ø 12 mm (Schrauben nicht mitgeliefert)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerart-tembe-barrier
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeArt Tembe Kollektion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit