Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS
    ATECH SAS

    Orangerie-Pflanzkübel – DUALIS

    Mit dem Orangerie-Pflanzkübel DUALIS schmücken Sie den urbanen Raum mit schönen Bäumen und Blumenarrangements. Erhältlich in verschiedenen Werkstoffen.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Kübel aus Stahl 3 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl
      Höhenverstellbare Füße (Einstellung auf eine maximale Höhe von 120 mm)
      Paneele:
      Exotisches Holz 22 mm dick 3 Beiztöne zur Auswahl (Klare Eiche, Helles Eiche, dunkle Eiche) / Schichtholzstärke 6-8 mm gerillt oder glatt 4 Farben zur Auswahl (Natural Afro, Sahara Afro, Englisch Kirsche oder Sonnenbirne) / Lackiertes Stahblech, gerillt oder glatt 1-1,5 mm oder Email 1,5 mm
      Pflanzeinsatz:
      Pflanzeinsatz aus recyceltem Polyethylen mit Anti-UV-Behandlung
      Schwarze Farbe
      Entfernbares Drainagegitter
      Wasserreserve mit Überlauf
      Befestigung:
      Bodenmontage
      Optionen:
      Ausführung Pfostenkopf geschmiedete Kugel (A), Zierkugel (B) oder Ogive (C)
      Hebesystem für Pflanzeinsatz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010003
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit