Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sitzbank – HEDERA
Sitzbank – HEDERA
Sitzbank – HEDERA
Sitzbank – HEDERA
    ATECH SAS

    Sitzbank – HEDERA

    Dies ist HEDERA, eine öffentliche Sitzbank mit einem Pflanzkübel aus Stahl. Ausgestattet mit einem Pflanzeinsatz und einem Holzsitz ist sie ein beliebtes Möbelstück.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet, RAL oder AkzoNobel Farben Ihrer Wahl
      Sitz Bohlen aus Schichtholz 8 mm dick, 4 Farben zur Auswahl (Natural Afro, Sahara Afro, Englische Kirsche oder Sonnenbirne)
      Pflanzeinsatz:
      Pflanzeinsatz 300 x 300 x 500 mm aus recycelbarem Polyethylen
      Farbe: Tiefschwarz
      Befestigung:
      Struktur mit 2 Löchern (Modele 1) und 4 Löchern (Modele 2) versehen Ø 15 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
      Option:
      Ohne Armlehne (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC010011
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit