Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
Konischer Pflanzkübel – PASTEL
    ATECH SAS

    Konischer Pflanzkübel – PASTEL

    Der Pflanzkübel PASTEL, nichts Schöneres als einen Hauch von Farbe in Ihrem Innenstandtaum, um ihn aufzupeppen.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Kübel aus Stahl 5 mm dick und Stahl Klingenstärke 4 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet Standardfarben RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Pflanzeinsatz:
      Extravase, aus recycelbarem Polyethylen mit Anti-UV-Behandlung in Anthrazitgrau, Melonengelb, Pastelblau oder Lilablau
      Entfernbares Drainagegitter
      Wasserreserve mit Überlauf
      Befestigung:
      Bodenmontage
      Optionen:
      Höhenverstellbare Füße (einstellbar bis zu einer maximalen Höhe von 120 mm)
      Gabelhubwagen-System (verstellbare Füße mit Fußabdeckung)
      Hebesystem für Pflanzeinsatz

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC020003
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit