Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stadtgarten – Oasis "D"
Stadtgarten – Oasis "D"
Stadtgarten – Oasis "D"
Stadtgarten – Oasis "D"
Stadtgarten – Oasis "D"
Stadtgarten – Oasis "D"
    ATECH SAS

    Stadtgarten – Oasis "D"

    4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)

    Oasis hat alles, was ein ideales Stadtmöbel ausmacht, sowohl was den botanischen Aspekt angeht als auch die Praktikabilität mit den Sitzen aus Schichtholz.

    Spezifikation
    • Werkstoffe& Ausführung:
      Struktur aus Stahl 8 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl Höhenverstellbare Füße (Einstellbar auf eine maximale Höhe von 120 mm maximum)
      Sitz Bohlen aus Schichtholz 8 mm dick, 4 Farben zur Auswahl (Natural Afro, Sahara Afro, Englische Kirsche, Sonnenbirne). Pflanzeinsatz aus Aluminium, 2 mm dick
      Befestigung:
      Bodenmontage
      Option:
      Hebelaschen für Pflanzeinsatz (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC020008
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit