Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
Öffentliche Abfalltonne – PASTEL
    ATECH SAS

    Öffentliche Abfalltonne – PASTEL

    Entscheiden Sie sich für die Originalität der öffentlichen Abfalltonne PASTEL, aus mehrfarbigem Stahl, mit Beutelhalter oder Inneneimer.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Struktur aus Stahl 8 mm dick
      Stahl Lamellen 4 mm dick, H 40 mm korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet Standardfarben RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Beutelhalter oder Innenbehälter
      Verriegelung durch Dreikantschlüssel (mitgeliefert)
      Befestigung:
      Bodenspieß, Struktur mit 4 Löchern Ø 13 mm ausgestattet (Schrauben nicht im Lieferumfang)
      Optionen:
      20 cl Aschenbecher mit einfacher manueller Reinigung (Fragen Sie uns nach einem Angebot)
      Regenabdeckung (Fragen Sie uns nach einem Angebot)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC020016
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit