Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kopfpfosten – SYNERGIE
Kopfpfosten – SYNERGIE
Kopfpfosten – SYNERGIE
Kopfpfosten – SYNERGIE
Kopfpfosten – SYNERGIE
Kopfpfosten – SYNERGIE
    ATECH SAS

    Kopfpfosten – SYNERGIE

    Der Kugelpfosten SYNERGIE ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Erhältlich in 3 Farben, fügt er sich perfekt in die urbane Umgebung ein.

    Spezifikation
    • Werkstoffe & Ausführung:
      Struktur aus Stahl 3 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in 3 RAL-Farben zur Auswahl
      Befestigung:
      Befestigung durch Einbetonieren, einen Betonblock von 500 x 500 mm ist vorzusehen
      Befestigung auf eine Bodenplatte, Pfosten mit 3 Löchern Ø 12 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang)
      Befestigung mittels Bodenhülse, einen Betonblock von 500 x 500 mm ist vorzusehen (Fragen Sie uns nach einem Angebot)
      Option:
      PMR (Personen mit eingeschränkter Mobilität)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATC030008
    • ProduktfamilieUrban Furniture
    • ProduktgruppeOutdoor Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit