Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Transition/Reducer
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Transition/Reducer

Google-Übersetzung,

Das Glasfaser-Rohrsystem von FRE Composites für oberirdische Leitungen besteht aus Rohren, Armaturen, Rohrkörpern und Adaptern. Es wurde entwickelt, um Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikations- und Transportunternehmen sowie gewerblichen und industriellen Märkten einen zuverlässigen, leicht zu installierenden Träger für freiliegende Anwendungen zu bieten. Dieses System ist UL-gelistet und CSA-zertifiziert und wurde für den oberirdischen Einsatz gemäß den Beschreibungen im National Electrical Code (NEC) für ungefährliche Standorte und im Canadian Electrical Code (CEC) Teil 1 entwickelt. Das FRE ®- Rohrsystem für oberirdische Leitungen ist besser, sicherer, wirtschaftlicher und langlebiger als Rohre aus PVC, beschichtetem Stahl und starrem verzinktem Stahl.

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFRE-Composites-Above-Ground-SW-IPS-Transition-Reducer
  • ProduktfamilieFRE Composites
  • ProduktgruppeAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConduit fittings
  • Klassifizierung26 05 33.13
  • Format2014TitelConduit for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 17
  • OmniClassTitelElectrical Conduits
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit