Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Archiviert

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • ProduktfamilieUnistrut
  • Produktgruppe1-⅝" Metal Framing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationBauglied
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural framing systems
  • Klassifizierung05 10 00
  • Format2014TitelStructural Metal Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 00
  • OmniClassTitelFraming Products
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit