Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A TR Duplex Receptacles with Open Bracket
Atkore

Atkore - ACS/Uni-Fab - Single 20A TR Duplex Receptacles with Open Bracket

Google-Übersetzung,

Kabelfertige Duplex-Buchsen

Laden Sie die Atkore BIM Toolbar kostenlos herunter, um auf über 1.000 Familien zuzugreifen, ohne Revit im Autodesk App Store zu verlassen:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

oder von unserer BIM-Website:
http://atkore.com/bim
Spezifikation
  • Features & Benefits

    • Devices are installed, side-wired, taped and fitted with quick connect feature
    • Cable ready assemblies terminated outside box, eliminating need to remove mud ring
    • Universal brackets have built in standoffs for up to 6″ walls
    • Brackets designed to stay together when mud ring is removed
    • Open brackets speed up rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes
    • Speeds up the rough-in inspection, the inspector does not need to get into the UL Listed & IBEW assembled boxes
    • Fixed pricing
    • The contractor can provide his own cable or buy Uni-Fab’s custom-cut whips
    • Mounting templates are available
    • Reduces material storage, waste and handling
    • Metal device protectors prevent damage by other trades
    • Ideal for the repetitive and non-repetitive floor layouts
    • Universal brackets mount to either side of a framing stud
    • UL listed assembly (UL QQYZ)
    • IBEW/USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummersingle-20a-tr-duplex-receptacles-Open-bracket
  • ProduktfamilieACS - Uni-fab
  • ProduktgruppePrefabricated Device Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower and lighting outlet products
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 27 11
  • OmniClassTitelElectrical Receptacles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit