Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig
    ATT

    Mini BODENABLAUF – waagerechter Abfluss, runder Oberteil, einteilig

    Google-Übersetzung,

    Der ATT Mini-Bodenablauf – Gully – Horizontal mit runder Oberseite (einteilig) bietet Architekten und Designern eine hochfunktionale und ästhetisch ansprechende Entwässerungslösung für anspruchsvolle Industrie- und Gewerbeumgebungen. Speziell entwickelt für Anlagen in der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Industrie, Brauereien, Molkereien und ähnlichen sensiblen Bereichen, gewährleistet dieser Ablauf außergewöhnliche Hygienestandards, zuverlässige Entwässerungsleistung und einfache Wartung.

    Der ATT Mini-Bodenablauf wird aus hochwertigen Edelstahlsorten, einschließlich AISI 304 und dem korrosionsbeständigen AISI 316L, hergestellt und garantiert Haltbarkeit und langfristige Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, häufigen Hygienezyklen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

    Dieser einteilige horizontale Ablauf verfügt über ein abgerundetes Design, das potenzielle Schmutz- und Abfallansammlungen reduziert und die Reinigung vereinfacht. Die nahtlose, präzise Konstruktion minimiert Schweißnähte und verbessert die Hygiene zusätzlich, da kontaminationsanfällige Bereiche vermieden werden.

    Jeder Abfluss verfügt über einen praktischen Innenkorb, der Feststoffe effektiv auffängt, einen ungehinderten Abfluss gewährleistet und regelmäßige Wartungsarbeiten erleichtert. Die glatte, hochwertige Oberfläche gewährleistet zudem eine sichere Handhabung und Installation und erfüllt strenge Hygiene- und Sicherheitsstandards.

    Mit seinem durchdachten Design und seiner robusten Konstruktion ist der ATT Mini-Bodenablauf die ideale Wahl für Architekten und Ingenieure, die effiziente, hygienische und optisch diskrete Entwässerungssysteme in die Gestaltung moderner Industrie- und Gewerbeanlagen integrieren möchten.

    Spezifikation
      • material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L,
      • round surface,
      • outer edges 4mm thick, sheet thickness 1.5 mm,
      • body pressed without joints,
      • rounded corners at the height of the bottom plate,
      • an inspectable trap with EPDM seal in accordance with the European standard EN 1253,
      • no stagnant water in the body of the drains according to EHEDG
      • height of the water column is 50 mm,
      • strainer,
      • flow rate - 0,9 l/s,
      • Grating load class - up to D400,
      • surface is pickled and passivated,
      • upper edge grinded with a grain of 240,
      • adjustment screws M10.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratt-mini-floor-drain-gully-horizontal-with-round-top-single-part
    • ProduktfamilieATT drainage, drainages channels
    • ProduktgruppeATT point drainages and gullies
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit