Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATT Manhole Cover - round shape with filling option
ATT

ATT Manhole Cover - round shape with filling option

Google-Übersetzung,

Der runde Schachtdeckel ATT mit Fülloption bietet Architekten, Designern und Ingenieuren eine äußerst vielseitige, robuste und diskrete Zugangslösung, die sich ideal für verschiedene Infrastruktur- und Stadtentwicklungsprojekte eignet. Er eignet sich für den Einbau in öffentlichen Räumen, Straßen, Promenaden, Kläranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und anderen Anwendungen im Tiefbau. Er lässt sich nahtlos in verschiedene Bodenbeläge integrieren und verbessert so sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik.

Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl – darunter AISI 304, AISI 316 und hochkorrosionsbeständigem AISI 316TI – bieten diese Abdeckungen außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen, chemischer Belastung und hoher Belastung. Durch die Fülloption lässt sich die Abdeckung perfekt an das umgebende Pflaster oder Bodenmaterial wie Beton, Fliesen oder Pflastersteine ​​anpassen und sorgt so für ein unaufdringliches und einheitliches Erscheinungsbild.

Die runden Schachtabdeckungen von ATT mit Fülloption sind gas- und wasserdicht und schützen die unterirdische Infrastruktur vor Umweltgefahren. Erhältlich in verschiedenen Belastungsklassen für Fußgänger- und Schwerlastbereiche, eignen sich diese Abdeckungen ideal für Projekte, die robuste Funktionalität und eine dezente Integration in die umgebende Architektur erfordern.

Durch die Kombination aus struktureller Integrität, flexiblem Design und diskreter Ästhetik erfüllen die runden Schachtabdeckungen mit Fülloption von ATT die hohen Standards und spezifischen Anforderungen moderner städtischer und industrieller Umgebungen.

Spezifikation
  • - Load class up to D400,

    - checker plate and filling option.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermanhole-cover-round-shape-filling-option
  • ProduktfamilieATT Floor Boxes
  • ProduktgruppeATT Floor Boxes
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012284
  • ETIM-NameFloor hatch