Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ICONICA | Copper Glimmer | SD031C8112520
ICONICA | Copper Glimmer | SD031C8112520
    Archiviert

    ICONICA | Copper Glimmer | SD031C8112520

    Produced according to Axalta’s Alesta® SD quality, the ICONICA coatings are based on a super-durable polyester resin system. The collection combines higher grade pigments and stabilisers with outstanding exterior durability that extend the life cycle of architectural projects. The ICONICA coatings are assessed for gloss and colour retention, for all colours, in the most severe environments. This includes testing for strong UV exposure, high temperatures and high humidity. Standing the test of time, and with excellent scratch resistance, the ICONICA products exceed the Qualicoat Class II standards. Axalta’s 25-year warranty guarantees that the coatings’ gloss and overall aesthetic appearance is retained. For the metallic finishes, the highest bonding standard has been used, ensuring consistent colour during application, and avoiding colour variations between different batches.
    Spezifikation
    • SuperDurable quality Durable & sustainable with excellent applicability Bonded, homogeneous metallic effects Enhanced UV fastness Excellent batch-to-batch consistency Outstanding scratch resistance Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) certified Meets the AAMA2604 requirements 25-year warranty (under conditions) Available from stock
    Technische Spezifikation
    • Referenznummericonica-copper-glimmer
    • ProduktfamilieSuper Durable Architectural Powder Coating
    • ProduktgruppeICONICA | Alesta® SD
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester Harz
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationMaterial
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit