Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axor Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage 10303180
Axor Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage 10303180
    AXOR

    Axor Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage 10303180

    Axor Grundkörper für 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage
    Spezifikation
    • · passend für alle 3-Loch Waschtischarmaturen für Wandmontage · Anschluss von oben oder unten · Anschlussgröße: DN15/DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10303180
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeConcealed Basic set washbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien