Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit rundem Hebelgriff 10416000
AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit rundem Hebelgriff 10416000
    AXOR

    AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit rundem Hebelgriff 10416000

    AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit rundem Hebelgriff
    Spezifikation
    • · Anschlussart: Grundkörper · Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10416000
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit