AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit rundem Hebelgriff 10456000
AXOR

AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit rundem Hebelgriff 10456000

AXOR Starck Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit rundem Hebelgriff
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brausehalter · Ausladung 156 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße: DN15 · mit Platte/Rosetten
Technische Spezifikation
  • Referenznummer10456000
  • ProduktfamilieAXOR Starck
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)900
  • Breite (mm)142
  • Tiefe (mm)292
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien