Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
    AXOR

    AXOR Starck hand shower 1jet chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Baton Handbrause 1jet EcoSmart
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 10531000 Chrome

      - 10531140 Brushed Bronze

      - 10531250 Brushed Gold Optic

      - 10531300 Polished Red Gold

      - 10531310 Brushed Red Gold

      - 10531330 Polished Black Chrome

      - 10531340 Brushed Black Chrome

      - 10531800 Stainless Steel Optic

      - 10531820 Brushed Nickel

      - 10531950 Brushed Brass

      - 10531990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 8 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10531000
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeHand showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)24
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)161.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit