Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet ohne Beleuchtung 10625800
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet ohne Beleuchtung 10625800
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet ohne Beleuchtung 10625800

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet ohne Beleuchtung
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 720 x 720 mm · Strahlart: RainAir, Normalstrahl, Laminarstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 36.8 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20.5 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 36.8 l/min · Durchflussmenge Laminarstrahl: 15.9 l/min · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, einzeln oder kombiniert ansteuerbar · Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausenzone, Rainzone - innere Deckenbrausenzone mit AirPower-Funktion, Laminarstrahl mit Ø 17 mm · Oberfläche Strahlscheibe: Edelstahl poliert · Rahmen: Edelstahl gebürstet · Montage: Decke · Anschlussgröße: DN20 · nicht für Durchlauferhitzer geeignet · Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10625800
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)59
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien