Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/light 3500 K
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/light 3500 K
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/light 3500 K

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet mit Beleuchtung 3500 K
    Spezifikation
    • Surfaces: - 10628000 Chrome - 10628020 Polished Chrome - 10628130 Polished Bronze - 10628140 Brushed Bronze - 10628250 Brushed Gold Optic - 10628260 Brushed Chrome - 10628300 Polished Red Gold - 10628310 Brushed Red Gold - 10628800 Stainless Steel Optic - 10628820 Brushed Nickel - 10628830 Polished Nickel - 10628930 Polished Brass - 10628950 Brushed Brass - 10628990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 1200 x 300 mm • spray type: PowderRain, Rain, Mono • Select button on thermostat • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • flow rate PowderRain spray inner (at 0.3 MPa): 12 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 3 bar • can be activated individually or in combination • overhead shower removable for cleaning • extendable flaps can be opened manually • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size • connection dimension: DN15 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 24 V • transformer power supply, 24 V, 60 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 24 V - DC • colour temperature: 3500 K • Light color: neutral white • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10628000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeOverhead showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)163
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)302
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)24.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern