Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerSolutions Thermostatmodul 360/120 Unterputz eckig für 3 Verbraucher 10751000
AXOR ShowerSolutions Thermostatmodul 360/120 Unterputz eckig für 3 Verbraucher 10751000
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Thermostatmodul 360/120 Unterputz eckig für 3 Verbraucher 10751000

    AXOR ShowerSolutions Thermostatmodul 360/120 Unterputz eckig für 3 Verbraucher
    Spezifikation
    • · 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Thermostatkartusche · min. Betriebsdruck: 1,5 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10751000
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit