AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome
AXOR

AXOR Urquiola 2-h.basin mixer 120 chrome

Google-Übersetzung,
AXOR Urquiola 2-Griff-Waschtischarmatur 120 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 11024000 Chrome - 11024020 Polished Chrome - 11024130 Polished Bronze - 11024140 Brushed Bronze - 11024250 Brushed Gold Optic - 11024260 Brushed Chrome - 11024300 Polished Red Gold - 11024310 Brushed Red Gold - 11024800 Stainless Steel Optic - 11024820 Brushed Nickel - 11024830 Polished Nickel - 11024930 Polished Brass - 11024950 Brushed Brass - 11024990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle basin mixer, waste set • ComfortZone 120 • projection: 139 mm • spout height: 120 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11024000
  • ProduktfamilieAXOR Urquiola
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)147
  • Breite (mm)177
  • Tiefe (mm)204
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien