Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Urquiola Wannenthermostat bodenstehend 11422000
AXOR

AXOR Urquiola Wannenthermostat bodenstehend 11422000

AXOR Urquiola Wannenthermostat bodenstehend
Spezifikation
  • · Besteht aus: Wannenthermostat bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 204 mm · 2 Verbraucher · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain · Durchflussmenge: 20 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 38° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11422000
  • ProduktfamilieAXOR Urquiola
  • ProduktgruppeBath thermostat
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1098
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)310
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien