Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur 12012000
AXOR

AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur 12012000

AXOR Starck Organic 2-Griff Waschtischmischer 170 für Waschschüsseln mit Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: 2-Griff Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 170 · Ausladung 116 mm · Brausestrahl · schwenkbarer Strahlformer · Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min · Durchflussmenge Booster: 5 l/min · Keramikkartusche für Temperatursteuerung · Keramikventil für Volumensteuerung · Temperaturbegrenzung einstellbar · Trennung von Temperatur-/ Volumensteuerung · mit isolierter Wasserführung · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12012000
  • KollektionsreihenAXOR Starck Organic
  • KollektionBasin mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)363
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)166
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassTitelFaucets
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien