Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerComposition Duschpaneel mit Thermostat, Kopfbrause 110/220 1Jet und Schulterbrause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 12595000 Chrome - 12595140 Brushed Bronze - 12595250 Brushed Gold Optic - 12595300 Polished Red Gold - 12595310 Brushed Red Gold - 12595330 Polished Black Chrome - 12595340 Brushed Black Chrome - 12595670 Matt Black - 12595800 Stainless Steel - 12595820 Brushed Nickel - 12595950 Brushed Brass - 12595990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, textile shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray type body shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm • use of outlets: simultaneous use of several outlets • connection type: basic set • Eco-Function: depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12595XXX
    • ProduktfamilieShower panels with thermostat
    • ProduktgruppeAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1290
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit