Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower

    Google-Übersetzung,
    AXOR ShowerComposition Duschpaneel mit Thermostat, Kopfbrause 110/220 1Jet und Schulterbrause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 12595007 Chrome - 12595677 Matt Black - 12595347 Brushed Black Chrome - 12595997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, baton hand shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • projection: 425 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12595CHN
    • ProduktfamilieShower panels with thermostat
    • ProduktgruppeAXOR ShowerComposition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit