Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR ShowerComposition Schulterbrause 110/110 1strahl 1,5 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
12597USA
Produktfamilie
Body showers
Produktgruppe
AXOR ShowerComposition
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2023-07-19
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download