Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/45af43cf-a250-448c-80a2-451dd975b4cc
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Google-Übersetzung,
Original ansehen
AXOR Starck Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet 2 Ticks
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
12670SGP
Produktfamilie
AXOR Starck
Produktgruppe
Shower columns
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
2151
Breite (mm)
236
Tiefe (mm)
600
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.com/articledetail--12670679
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
17.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM-Code
EC011613
ETIM-Name
Shower column/panel
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
Singapur
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download