Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    AXOR

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower

    Google-Übersetzung,
    AXOR Starck Nature Duschsäule mit Kopfbrause 240 1jet ohne Handbrause
    Spezifikation
    • Surfaces: - 12671670 Matt Black - 12671340 Brushed Black Chrome - 12671800 Stainless Steel Optic - 12671990 Polished Gold Optic - 12671140 Brushed Bronze - 12671950 Brushed Brass - 12671250 Brushed Gold Optic - 12671300 Polished Red Gold - 12671310 Brushed Red Gold - 12671820 Brushed Nickel - 12671330 Polished Black Chrome Specification: • consists of: shower column, overhead shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 1 bar: 6,2 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • connection dimension: DN15 • installation type: exposed installation • non-return valve • 1 function • easy drainage system by removing the check valves to empty the product
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer12671XXX
    • ProduktfamilieAXOR Starck
    • ProduktgruppeShower columns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2151
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)16.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit