Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM

Google-Übersetzung,
AXOR Starck Duschsäule mit Thermostat und Kopfbrause 240 1jet 2,5 GPM
Spezifikation
  • Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12672USA
  • ProduktfamilieAXOR Starck
  • ProduktgruppeShower columns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2151
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)14.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011613
  • ETIM-NameShower column/panel
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA