Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
AXOR ShowerHeaven extension set ceil.conn.
AXOR

AXOR ShowerHeaven extension set ceil.conn.

Google-Übersetzung,
AXOR ShowerSolutions Verlängerungsset 230 mm für Deckenanschluss ShowerHeaven 1200/300 4jet
Spezifikation
  • Surfaces: - 13603000 Chrome - 13603020 Polished Chrome - 13603130 Polished Bronze - 13603140 Brushed Bronze - 13603250 Brushed Gold Optic - 13603260 Brushed Chrome - 13603300 Polished Red Gold - 13603310 Brushed Red Gold - 13603330 Polished Black Chrome - 13603340 Brushed Black Chrome - 13603800 Stainless Steel Optic - 13603820 Brushed Nickel - 13603830 Polished Nickel - 13603930 Polished Brass - 13603950 Brushed Brass - 13603990 Polished Gold Optic Specification: • packaging unit: 2 pieces • dimension: 230 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13603000
  • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
  • ProduktgruppeExtensions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien