Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 15480180
AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 15480180
    AXOR

    AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 15480180

    AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur
    Spezifikation
    • · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15480180
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)173
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit