AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat 15482180
AXOR

AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat 15482180

AXOR Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur mit Thermostat
Spezifikation
  • · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15482180
  • ProduktfamilieAXOR
  • ProduktgruppeConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien