Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer 15487180
Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer 15487180
    AXOR

    Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer 15487180

    Axor Grundkörper für 3-Loch Einhebel-Wannenrandmischer
    Spezifikation
    • · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung · maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,45 m · passend für Wannenrandmontage · Anschlussgewinde: G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15487180
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)626
    • Breite (mm)463
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien