Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Waschtischmischer 100 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 16515000 Chrome

      - 16515140 Brushed Bronze

      - 16515250 Brushed Gold Optic

      - 16515300 Polished Red Gold

      - 16515310 Brushed Red Gold

      - 16515330 Polished Black Chrome

      - 16515340 Brushed Black Chrome

      - 16515800 Stainless Steel Optic

      - 16515820 Brushed Nickel

      - 16515950 Brushed Brass

      - 16515990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16515000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit