Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16517000 Chrome - 16517020 Polished Chrome - 16517130 Polished Bronze - 16517140 Brushed Bronze - 16517250 Brushed Gold Optic - 16517260 Brushed Chrome - 16517300 Polished Red Gold - 16517310 Brushed Red Gold - 16517330 Polished Black Chrome - 16517340 Brushed Black Chrome - 16517800 Stainless Steel Optic - 16517820 Brushed Nickel - 16517830 Polished Nickel - 16517930 Polished Brass - 16517950 Brushed Brass - 16517990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 210 • projection: 175 mm • spout height: 209 mm • swivel range 120° • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16517000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)323
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien