AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 w/o pull chr

    Google-Übersetzung,
    AXOR Montreux Einhebel-Waschtischmischer 210 mit Hebelgriff und Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • Surfaces: - 16518000 Chrome - 16518020 Polished Chrome - 16518130 Polished Bronze - 16518140 Brushed Bronze - 16518250 Brushed Gold Optic - 16518260 Brushed Chrome - 16518300 Polished Red Gold - 16518310 Brushed Red Gold - 16518330 Polished Black Chrome - 16518340 Brushed Black Chrome - 16518800 Stainless Steel Optic - 16518820 Brushed Nickel - 16518830 Polished Nickel - 16518930 Polished Brass - 16518950 Brushed Brass - 16518990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 210 • projection: 175 mm • spout height: 209 mm • swivel range 120° • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16518000
    • ProduktfamilieAXOR Montreux
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)323
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)223
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
    Åland
    Israel
    Albanien
    Türkei
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern